OPR-221-P15
ID 321524
대체 제품:
충돌 방지 및 과부하 보호 센서 OPR, 크기: 221, 스프링 리턴 포함, 리셋: automatisch
- 굴절 회전: ± 20 °
- 포스 Fd 최대: 14000 N
- 스프링 트리거력: 2301 N
기술 세부 정보
| 축 방향 굴절 [mm] | 16.0 |
|---|---|
| 각도 굴절 [°] | ± 8 |
| 굴절 회전 [°] | ± 20 |
| 최소 트리거링 모멘트, 각도 Mx, My [Nm] | 766.0 |
| 최소 트리거링 토크, 회전 Mz [Nm] | 448.0 |
| 최소 트리거링 힘, 축방향 Fd [N] | 5369.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 14000.0 |
| 스프링 트리거력 [N] | 2301.0 |
| 스프링 릴리스 토크, 직각 [Nm] | 326.0 |
| 스프링 릴리스 토크, 회전 [Nm] | 166.0 |
| 최소 공급 전압 [V] | 10.0 |
| 최대 공급 전압 [V] | 30.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | ± 0.025 |
| 반응성 [mm] | 0.5 |
| 반복 정확도, 회전 [min] | 5.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 1.4 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 5.2 |
| 중량 [kg] | 11.7 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 직경 D [mm] | 220.0 |
| 높이 Z [mm] | 118.1 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 2000.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 2000.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 1500.0 |
치수 및 최대 로드
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
트리거링 포스 Fd
모멘트 로드
치수 및 최대 로드
충돌 센서 디자인은 적용분야에서 발생하는 포스와 모멘트에 의해서 정의됩니다.
트리거 모멘트 Mx, My, Mz
- X축:
- 압력
- Y축:
- 모멘트
트리거링 포스 Fd
- X축:
- 압력
- Y축:
- 포스
모멘트 로드
다이어그램은 모멘트 Mx,y와 최대 허용 작동 압력에 따른 OPR의 각도 굴절을 나타냅니다.
- X축:
- 각도(도 단위)
- Y축:
- Mx,y(Nm 단위)
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
내장된 실린더 피스톤
제공 범위
주문한 버전의 충돌 및 과부하 센서, 전기적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월