설명
Vantaggi – I tuoi benefici
- Retrocessione automatica
Per la ripresa veloce della produzione dopo una collisione - Possibilità di impostare la forza e la coppia di sgancio tramite pressione d'esercizio
Per il monitoraggio ottimale del robot e dei componenti nel corso del rispettivo processo - Sistema di monitoraggio integrato
per la trasmissione del segnale senza ritardo in caso di collisioni, in modo che il robot possa essere arrestato immediatamente - Piastre adattatrici ISO come opzione
Per un montaggio facile su quasi tutti i tipi di robot senza ulteriori oneri di preparazione - Opzionalmente anche con molla integrata
per mantenere la posizione in caso di perdita di pressione - Cedevolezza meccanica in caso di collisione
per la compensazione del percorso di reazione del robot in caso di collisione o sovraccarico.
Opzioni ed informazioni speciali
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.