OPS
Sensor de proteção anticolisão e sobrecarga
para controle de robôs e unidades de manuseio em caso de colisões ou condições de sobrecarga
설명
Vantagens – Seus benefícios
- A força de acionamento e o torque podem ser ajustados através da pressão de operação
para proteção ideal de seus robôs e componentes - Monitoramento integrado
para transmissão de sinal sem atraso em caso de colisões para que o robô possa ser parado imediatamente - Placas adaptadoras ISO como opção
para fácil montagem na maioria dos tipos de robôs sem custos/trabalho de fabricação
Opções e informações especiais
- Proteção antir rotação
A variante VS limita a deflexão rotacional a ± 45°. - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.