FTE-Mini-58 SI-700-30
대체 제품:
- evaluation via: EtherCAT
- Measuring range Fx, Fy: ± 700 N
- Measuring range Fz: ± 1700 N
- Measuring range Mx, My: ± 30 Nm
- Measuring range Mz: ± 30 Nm
기술 세부 정보
| evaluation via | EtherCAT |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.345 |
| Calibration | SI-700-30 |
| Measuring range Fx, Fy [N] | ± 700 |
| Measuring range Fz [N] | ± 1700 |
| Measuring range Mx, My [Nm] | ± 30 |
| Measuring range Mz [Nm] | ± 30 |
| Overload Fx, Fy [N] | ± 21000 |
| Overload Fz [N] | ± 48000 |
| Overload Mx, My [Nm] | ± 590 |
| Overload Mz [Nm] | ± 800 |
| Resonant Frequency Fx, Fy, Mz [Hz] | 3000.0 |
| Resonant Frequency Fz, Mx, My [Hz] | 5700.0 |
| Resolution Fx, Fy [N] | 0.17 |
| Resolution Fz [N] | 0.295 |
| Resolution Mx, My | 0.006 |
| Resolution Mz | 0.003 |
| Diameter D [mm] | 58.0 |
| Height Z [mm] | 30.0 |
| EtherCAT version | yes |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Všechny síly a momenty působící na snímač musí být ve stanoveném měřicím rozsahu.
Překročení rozsahu měření snižuje maximální počet zatěžovacích cyklů a může vést k poškození snímače. Pokud aplikace překračuje měřicí rozsah, kontaktujte nás.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C
Ochrana před odstřikující vodou
IP 60, 65, 68 volitelně k dispozici
Tělo
Hliník a nerezová ocel
Záruka
12 měsíců