PPU-P
리니어 Pick & Place 유닛
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 1 sept. 2021
전형적인 Pick & Place 동작의 더욱 빠른 실행을 위한 소형 2축 유닛
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 짧은 사이클 시간
이로 인해 고도의 생산성 달성 - 프리텐션 접합 롤러
이는 범위 제한이 전혀 없다는 것을 의미합니다. - 조정 가능한 수평 및 수직 스트로크
셋-업 허용값 보정 - 전진 및 후진 정지 위치 높이는 서로에게서 독립적으로 조정할 수 있습니다.
다양한 집기 및 놓기 높이에 사용 - 제어 유닛으로 2개의 대기 위치 조정 가능
최대한 유연하게 활용할 수 있습니다. - 소형 치수
핸들링 시 최소 간섭 윤곽용 - 클램핑 카트리지를 사용하는 쇄정 막대
시스템 중단 시간 중 공정 신뢰성 향상 - 모듈형 시스템의 어댑터
모듈형 조립 자동화의 제품과 함께 수많은 표준 결합
옵션 및 특별 정보
- 버전 쇄정 막대
갑작스러운 에너지 손실이 발생할 때 구조물이 쓰러지는 것을 방지합니다. - SCHUNK 모듈형 시스템
본 모듈은 모듈형 시스템의 여러 요소들과 함께 표준으로 사용할 수 있습니다. - 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.