arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DDF 2-040-P2 Illustrazione simile

DDF 2-040-P2

ID 323038

Distributori rotanti per robot DDF 2, Dimensioni: -040

  • Numero dei passaggi fluidi: 2
  • Peso del pezzo: 10 kg
  • Forza Fz max: 400 N
  • Forza Fd max.: 4000 N
Passante passante pneumatico
Peso consigliato di movimentazione [kg] 10.0
Regime max. di trasmissione [1/min] 120.0
Velocità di rotazione max [°/s] 720.0
Coppia nominale [Nm] 1.5
Coppia di sblocco [Nm] 2.0
Angolo di rotazione [°] > 360
Numero dei passaggi fluidi 2.0
Filettatura del collegamento dell'aria del passante pneumatico 2x M5
pressione max. per ogni attacco [bar] 10.0
Portata con 6 bar (per ogni canale) [l/min] 200.0
Max. pressione aria di sbarramento [bar] 1.0
Peso [kg] 0.75
Collegamento lato robot ISO 9409-1-40-4-M6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
momento flettente dinamico max Mx* [Nm] 25.0
momento flettente dinamico max. My* [Nm] 25.0
momento di torsione dinamico max Mz* [Nm] 20.0
Forza di taglio max. Fq* [N] 100.0
Diametro D [mm] 73.0
Altezza Z [mm] 55.0
Momento flettente Mx [Nm] 75.0
Momento flettente My [Nm] 75.0
Forza Fz max [N] 400.0
Forza max. Fd [N] 4000.0
*Si tratta della somma massima di tutti i carichi utili (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, arresti di emergenza, ecc.) che possono agire sul distributore rotante senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Una versione per il passaggio del vuoto è disponibile su richiesta. Consultateci pure al riguardo.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Attacco
Interfaccia standardizzata ISO 9409 (lato robot)

Corpo
Lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro

La fornitura comprende
Distributore rotante nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi