arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSR-A 160–A-0

NSR-A 160–A-0

ID 303169

パレットチェンジシステム NSR-A, サイズ: 160, パレットアダプター, 空圧式, ストレート

  • 最大合計有効加重: 300 kg
バージョン ストレート
繰り返し精度 [mm] 0.02
重量 [kg] 1.13
ロック時の最大距離 [mm] 1.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 700.0
モーメント Mz最大 [Nm] 1600.0
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。
パレット・アダプターの納品内容にはクランピングピンが含まれています。また別途ご注文いただくことも可能です。

产品系列的常规说明

注意:

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
内部楔钩动力学

介质传输
通过电模块和/或流体模块选配

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

标配范围
所订购版本的托盘快换系统、机械连接元件和安全信息(具体的产品说明可线上获取)

保修期
24 个月