arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
인라인 디패널링 머신

다른 종류의 표준 모듈들을 전체 시스템으로 결합시킬 수 있습니다. 또한 드라이브와 가이드 컨셉, 두 가지 모두에 적용할 수 있는 광범위한 제품군을 제시합니다.

SCHUNK는 단일 구성 요소에서 축 시스템에 이르기까지 전체 솔루션을 제공합니다.

관심이 있으십니까?

자동화하려는 애플리케이션에 대해 상담해 보십시오. 당사 애플리케이션 전문가가 귀하와 함께 올바른 솔루션을 논의하고 개발합니다.

전화번호: +82-31-460-8571
automationsolution@de.schunk.com

SCHUNK 축 시스템의 장점

  • 다양한 드라이브 컨셉에 대해 유연하게 조합이 가능합니다. (스핀들, 톱니 벨트, 피니언/기어 랙 또는 리니어 다이렉트 드라이브 등)
  • 모터, 어댑터 플레이트, 연결 요소, 케이블 및 컨트롤러를 포함하는 전체 솔루션에서 적절한 EOA(end-of-arm) 툴링을 지원합니다. (로터리 모듈, 그리퍼, 교환기)
  • 최대 유연성 – 모든 위치를 프로그래밍하고 위치에 접근할 수 있습니다.
  • 광범위한 컨설팅 서비스 (축 기술부터 모터, 케이블, 컨트롤러 설계 등)
  • 최소 설치 노력과 시운전 지원 서비스가 포함된 사전 조립 유닛

SCHUNK 축 시스템 버전

라인 갠트리

라인 갠트리는 XZ 방향의 다양한 픽 앤 플레이스 작업을 위한 솔루션입니다. 이들은 주로 조립 자동화에서 구성품을 픽업 및 배치하기 위한 핸들링 시스템과 공작 기계에 반입을 위한 로딩 갠트리로 사용됩니다.

룸 갠트리

룸 갠트리는 XYZ 방향의 핸들링 작업을 위한 솔루션입니다. 이것은 머신 적재 공정, 계획성 있는 부품 공급 및 연결뿐만 아니라 포장 및 팔레타이징에도 사용됩니다. 룸 갠트리는 이동 거리가 더 길어지고, 적재 용량이 커지는 상황에서 사용됩니다.

특수 축 시스템

표준 포트폴리오에서 적절한 제품을 찾지 못하셨나요? 문제 없습니다! 우리는 고객과의 긴밀한 협력을 통해 특수 축 시스템 솔루션을 개발할 수 있습니다. 당사는 다양한 그라인딩 휠을 제공하기 위해 전문 지식을 활용하여 공작 기계용 특수 축 시스템과 같이 표준 구성품을 능가하는 솔루션을 개발하고 있습니다.
로드쇼 버스

SCHUNK 축 시스템 제품을 실시간으로 경험해보십시오.

SCHUNK 로드쇼 일정을 예약하시고, 제품과 기능을 직접 확인해 보세요. SCHUNK가 계신 곳으로 방문하겠습니다.