arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
B 80-ZSS-32AT5-E-220

Configuration d'axe linéaire

스트로크 [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
오버헤드 마운팅
La position d'installation a un effet sur la tension initiale de la bande de recouvrement.
La bande de recouvrement est dotée d'une tension initiale accrue pour une installation en hauteur.

Qui


Non

커버링 테이프
Une bande de recouvrement en plastique intégrée est automatiquement ajoutée pour une utilisation universelle et une longue durée de vie.

La bande de protection passe à travers le chariot et couvre l'entraînement et le guidage.
드라이브 축
En fonction de l'application de l'essieu, la position de l'arbre d'entraînement sur le profilé doit être définie.

Plusieurs arbres d'entraînement sont nécessaires, notamment pour les combinaisons d'axe et la synchronisation mécanique.



La puissance de sortie de l'arbre d'entraînement est également visible sur le modèle CAO.
유도성 리밋 스위치

바닥면의 마운팅 스트립
L'unité peut être fixée au choix via des coulisseaux ou des baguettes de fixation.


T너트
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


모터 제공 범위
Aucun moteur n'est inclus dans l'étendue de la livraison standard.

Si vous avez besoin d'un moteur, veuillez nous contacter.

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
B 80-ZSS-32AT5-E-220-100-520-AK-AZ1-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。