arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
B 180-SSS-M-3205

Configuration d'axe linéaire

스트로크 [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
오버헤드 마운팅
De installatiepositie heeft invloed op de initiële spanning van de afdekstrip.
De afdekstrip is voorzien van een verhoogde beginspanning voor bovenliggende installatie.

Ja


Geen

임계 스핀들 속도 [1/min]
커버링 테이프
Een geïntegreerde kunststof afdekstrip wordt automatisch toegevoegd voor universeel gebruik en een lange levensduur.

De afdekband loopt door de slede en dekt de aandrijving en de geleiding af.
유도성 리밋 스위치

바닥면의 마운팅 스트립
De eenheid kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.


T너트
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


모터 제공 범위
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
B 180-SSS-M-3205-100-670-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。