arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
회사

건강한 생산을 위한 디지털 및 자동화

책임과 기술 발전은 건강한 업무 환경에서 자원을 절약하고 효율적인 프로세스를 구축하는 형태로 함께 진행됩니다. SCHUNK는 Hannover Messe에서 이러한 변화를 위한 기반을 마련하는 자동화 솔루션을 선보일 예정입니다.

SCHUNK – 2D Grasping 키트 SCHUNK의 AI 지원 2D Grasping 키트는 분류되지 않은 부품을 안전하고 유연하게 잡고 인간의 반복 작업을 덜어줍니다.

SCHUNK의 Timo Gessmann 최고 기술 책임자(CTO)는 "자동화는 건강하고 효율적이며 책임감 있는 산업을 만드는 열쇠입니다."라고 강조합니다. 이에 올해 '건강한 공장'과 '협력을 통한 혁신'이라는 두 가지 주요 주제에 초점을 맞추고 있습니다. 목표는 사람과 환경을 위해 건강하고 경제적으로 성공적인 생산 프로세스를 설계하는 것입니다. 혁신적인 자동화 및 디지털화 모듈은 핵심적인 역할을 하며, SCHUNK는 전문가 네트워크의 확장과 개방적인 교류 문화를 통해 함께 발전하는 것을 목표로 합니다."

전문가에서 전문가로

자동화는 자격 격차를 메우는 데 도움이 될 뿐만 아니라 변화하는 제조 환경에 대응하여 유연성을 유지하면서 더 빠르고 효율적으로 생산할 수 있는 기회를 제공합니다. 고객의 자동화 도입을 촉진하기 위해 SCHUNK는 무엇보다도 편리한 디지털 서비스를 통해 전문 지식을 제공합니다. 두 가지 툴을 사용하면 검증된 설계와 개별 리니어 모듈 구성 이 가능합니다. 새로운 SCHUNK Control Center는 직관적인 사용자 경험도 제공합니다. 앞으로 고객은 알려진 앱 기능에서 포괄적인 디지털 모듈에 액세스하고 이를 쉽고 유연하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 파지력, 위치, 파지 속도 등 전기 그리퍼의 매개변수는 여기에서 제공되는 소프트웨어를 사용하여 시운전 전에 특정 응용 분야에 맞게 최적으로 사전 설정할 수 있습니다.

SCHUNK – TANDEM KRP3 광범위한 SCHUNK 포트폴리오는 유연하고 지능적인 기계 로딩 및 언로딩을 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

건강한 공장

SCHUNK 부스에서 SCHUNK는 툴홀딩 및 워크홀딩, 그리핑 및 자동화 기술의 맞춤형 애플리케이션으로 로딩 및 언로딩부터 가공까지 산업 프로세스를 단일 소스에서 에너지 절약형, 안전하고 유연한 방식으로 설계할 수 있는 방법을 선보일 예정입니다.

EGU 및 EGK와 같은 새로운 전기 그리퍼 시리즈는 개별 파라미터화 기능과 다양한 그립 모드를 통해 다양한 생산 환경에서 안전한 핸들링 프로세스를 지원합니다. 표준화된 편리한 기능 개념을 기반으로 하며 정기적인 소프트웨어 업데이트로 차후에도 사용할 수 있습니다. 이는 2D Grasping 키트 의 특징이기도 합니다. 이 애플리케이션 키트는 EGU같은 적용분야별로 엄선된 그리퍼, 카메라 시스템, SCHUNK 자체 AI 소프트웨어가 사전 설치된 산업용 PC로 구성됩니다. SCHUNK는 위치 지향적이지 않은 물체를 자동으로 처리하는 속도를 향상시키기 위한 AI를 포함한 지능형 키트를 개발했습니다. 프로그래밍이나 이미지 처리에 대한 사전 지식이 없어도 사용이 가능합니다. 숙련된 직원들이 반복적인 업무에서 벗어나 더 건강하고 매력적인 근무 환경을 조성할 수 있습니다.

자동화된 기계 로딩에 대한 고유한 시너지 효과와 전문성으로 SCHUNK는 광범위한 포트폴리오에서 네트워크화된 기계에 필요한 모든 구성 요소를 제공합니다. KSP-S3 클램핑 포스 블록과 같은 새로운 감각 클램핑 모듈은 기계 공간에서 자동화된 클램핑 프로세스를 가능하게 하며 IO-Link 덕분에 기계 제어 시스템에 통합될 수 있습니다. 센서형 툴홀더 iTENDO2 와 결합하면 기계가공 공정을 투명하게 매핑할 수 있으며 기계가공 시간과 불량률을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 TENDO 시리즈의 유압 확장 툴홀더는 전체 공정의 에너지 소비를 줄여줍니다.

업계 지식을 갖춘 파트너

SCHUNK는 또한 E-모빌리티, 전자제품 등 변화하는 미래 산업에서 맞춤형 자동화 솔루션을 통해 새로운 생산 단계를 설계하고 있습니다. 이는 하노버의 사례에서 확인됩니다. 그 한 예는 직경 46mm의 배터리 셀을 유연하게 취급할 수 있는 새로운 RCG 원형 셀 그리퍼입니다. 그리퍼는 필요에 따라 확장하여 여러 개의 그리핑 유닛을 구성할 수 있으며 동적 선형 직접 축과 결합하여 안정적인 고속 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

SCHUNK – 리니어 모듈 구성기 SLD SCHUNK는 리니어 모듈 설계 및 구성을 위한 두 가지 새로운 도구를 통해 자동화 솔루션을 위한 디지털 계획 옵션을 확장합니다.

협력을 통한 혁신

"우리는 협업과 개방성이 업계를 지속 가능하게 발전시키는 획기적인 혁신으로 이어진다고 확신합니다." Timo Gessmann은 설명하고 있습니다. 그래서 SCHUNK 는 다양한 수준에서 파트너로서 협력하고 사용자를 중심으로 개방적인 접근 방식을 추구합니다. SCHUNK는 시스템 시뮬레이션을 위한 디지털 트윈으로 제품을 제공하기 위해 AI 컴퓨팅 분야의 세계적인 선도 기업인 NVIDIA와 같은 플랫폼을 사용합니다. SCHUNK는 (AI) Ipai의 혁신 생태계에서 핵심 기술을 바탕으로 새로운 실용적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한 SCHUNK는 Manufacturing X 이니셔티브의 일환으로 공유 디지털 데이터 공간을 설계하는 데 기여하고, 향후 몇 년 동안 업계의 디지털화가 크게 가속화될 수 있도록 전문가들과 함께 노력할 예정입니다.

한노버 메세에서 SCHUNK의 홀 6, 부스 A26을 방문하세요.

Download press releases

Press releases 4 MB ZIP Download