arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVF 50-20 유사 그림

PVF 50-20

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 420090

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 고정 폴 연장 PVF 50
  • 관통 구멍 및 M8  나사 포함.
  • 기술: 사각 폴
기술 데이터:
  • 치수: 45 x 45 x 20 mm
  • 폴 스레드: M8
  • 극 크기를 위해: 50 x 50 mm
길이 [mm] 45.0
폭 [mm] 45.0
높이 [mm] 20.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

제공 범위
폴 연장기, 고정 나사