AFS3 IOL 99
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 1488904
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Segment de surveillance adaptable
- Contrôle par IO-Link
- Contrôler les positions « ouvert » et « serré » et dans l'état « Fermé sans tirette de bridage »
- Détection de la présence de palette
- Compatible avec: Module Ø 99
- Dimensions: 44 x 38,2 x 16 mm
- Filetage: M4
- Tension secteur: 24 V DC
- Poids: 0.1 kg
Détails techniques
| Filetage | M4 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.1 |
제공 범위
모니터링 장치, 작동 매뉴얼