GZB-S Ø32 Ø5 KD
Intermediate Sleeves, coolant-proof
Ident.-Nr. 20027602
GZB-S Ø32 Ø5 KD, Intermediate Sleeves, coolant-proof
- Coolant-proof
- Clamping diameter: 5 mm
- O.D.-Diameter: 32 mm
- Length: 60.5 mm
Technische Details
| Technologie | Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement |
|---|---|
| Gammes | GZB-S KD |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 32 KD |
| Diamètre de serrage D1 | 5 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60,5 mm / 2.4" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.3 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
버전
냉각수 방수
흔들림 정확도
≤ 0.003 mm
냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능