arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø8 Ø2 PK 유사 그림

GZB-S Ø8 Ø2 PK

주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브

ID 206247

GZB-S Ø8 Ø2 PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
  • 주변장치 냉각
  • 클램핑 지름: 2 mm
  • 외경: 8 mm
  • 길이: 37 mm
기술 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
시리즈 GZB-S PK
툴홀더 인터페이스 GZB-S Ø 8 PK
클램핑 지름 D1 2 mm
외부 직경 D2 8 mm
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 37 mm / 1.5"
투영 길이 L1 [mm] 37.0
중량 [kg] 0.1
표준 길이

버전
주변장치 냉각

흔들림 정확도
≤ 0.003 mm

냉각
주변 냉각 기능 있음
냉각수 방수 아님

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능