arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø8 Ø3 PK 유사 그림

GZB-S Ø8 Ø3 PK

주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브

ID 206257

GZB-S Ø8 Ø3 PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
  • 주변장치 냉각
  • 클램핑 지름: 3 mm
  • 외경: 8 mm
  • 길이: 37 mm
Technologie Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Baureihe GZB-S PK
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 8 PK
Spanndurchmesser D1 3 mm
Außendurchmesser D2 8 mm
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 37 mm / 1.5"
Auskraglänge L1 [mm] 37.0
Gewicht [kg] 0.1
Standardlänge ja

Ausführung
Peripheriegekühlt

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich