arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Turn DKE Ø1 Illustration similaire

TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49

Mandrin expansible hydraulique

ID 28003530

TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Turn
  • Interface de porte-outils: DKE
  • Diamètre de serrage: 1/2"
  • Longueur de projection: 19.5 mm
  • Couple de rotation min.: 75 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO Turn
Interface de porte-outils DKE
Diamètre de serrage D1 1/2"
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 52.0
D5 [mm] 25.4
D6 [mm] 27.1
L [mm] 68.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M22x1
Couple de rotation min. [Nm] 75.0
Poids [kg] 0.35
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
DIN 69880 formes E1 et E2 pour outils de perçage avec arrosage interne du fluide de refroidissement
Pour les outils de tournage à queue cylindrique

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande