ROTA NCD 500-165 A15-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 832262
이 제품은 레거시 제품입니다.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Foro passante: 165 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 7.5 mm
- Corsa del pistone: 33 mm
- Forza di serraggio max.: 240 kN
- Forza di azionamento max: 120 kN
- Numero di giri max.: 2800 1/min
- Peso: 229 kg
기술 세부 정보
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 15 |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 2800.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 240.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 120.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.5 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 33.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 8.27 |
| Peso [kg] | 229.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%