arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

메카트로닉 그리퍼

메카트로닉 그리퍼는 기술의 걸작이자 단순한 도구 그 이상입니다. 이는 기계, 전자 및 통합 소프트웨어의 인상적인 상호 작용을 상징하며 이 세 가지 분야의 시너지 효과를 통해 달성된 발전을 나타냅니다. 메카트로닉 그리퍼 솔루션은 현대 공정 흐름의 요건에 맞춰 많은 장점을 제공합니다.

  • 유연성: 다양한 부품, 조정 옵션(포지셔닝, 스트로크, 힘, 모드), 차후에도 추가할 수 있는 신규 소프트웨어 기능을 통해 미래의 사용 보장​
  • 연결성: 표준화된 인터페이스를 통한 부가적인 가치(모든 관련 로봇 및 컨트롤러 제조업체와의 유연하고 간단한 네트워킹)
  • 공정 투명성: 통합 모니터링 및 분석 옵션을 통한 공정의 안정성 및 신뢰성 향상
  • 압축 공기로부터의 독립: 모바일 애플리케이션에서도 가용성, 청결도 및 지속 가능성 향상

가능한 용도

메카트로닉 그리퍼는 대량 생산과 배치 생산 모두에 적합합니다. 짧은 스트로크의 그리퍼는 효율적인 대량 생산에 이상적이며, 유연한 그리퍼 시스템은 배치 생산의 다양한 요구 사항에 동적으로 적응할 수 있습니다. 이로 인해 확실히 대량 생산에서 유연한 그리퍼의 사용을 배제하지 않습니다. 오히려 적응성을 활용하여 제조 공정을 더욱 최적화할 수 있습니다.

당사의 메카트로닉 그리퍼 제품군은 파지력 및 스트로크 측면에서 다양한 응용 분야에서 사용이 가능하도록 최적화시킨 4가지 제품 시리즈로 구성됩니다.​

SCHUNK – 매트릭스 그리핑 포스 스트로크

이는 기계 로딩 및 조립부터 다양한 공작물의 정밀 핸들링에 이르기까지 광범위한 자동화 생산 공정에 사용됩니다.

간편한 통합을 위해 두 개의 신규 메카트로닉 그리퍼 EGU 및 EGK에는 다양한 통신 인터페이스가 이미 장착되어 있습니다. 이로써 모든 관련 로봇 및 컨트롤러 제조업체와의 신속하고 간편한 연결이 가능합니다.

산업용 이더넷의 사용을 통해 추가 게이트웨이 없이 현재 출시되어 있는 주요 PLC 제조업체의 제어 환경에 직접 통합하는 것이 가능합니다.​​

산업용 이더넷을 갖춘 그리퍼: EGU, EGK
디지털 입력 및 출력 을 통한 제어는 가장 간단한 통신 유형이며 제한된 기능으로 간단한 연결을 가능하게 합니다.​​

디지털 I/O가 있는 그리퍼: EGP
IO-Link는 독립적이며, 다른 네트워크에 연결할 때에도 유연성을 발휘합니다.​​

IO-Link가 있는 그리퍼: EGP, EGU, EGK
Modbus RTU 직렬 인터페이스를 사용할 때, 외부 케이블 라우팅 없이 그리퍼를 주요 로봇 제조업체의 도구 플랜지에 연결이 가능합니다.​​

Modbus RTU를 갖춘 그리퍼: EGU, EGK

디지털 툴 및 서비스

SCHUNK는 기계 수명 주기 전반에 걸쳐 최대한의 지원을 제공한다는 목표로 메카트로닉 그리퍼용으로 광범위한 디지털 도구와 서비스를 제공합니다.​

SCHUNK – 수명주기 모델

플러그인을 통한 로봇 통합​

그리퍼를 로봇 시스템에 통합하기 위해 당사는 주요 로봇 제조업체의 제어 시스템에 사용할 수 있는 특수 소프트웨어 모듈을 만듭니다. 이를 통해 추가 프로그래밍 없이도 그리퍼의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 즉, 애플리케이션 프로그래밍을 즉시 시작할 수 있습니다.

기능 블록을 통한 PLC 통합​

그리퍼를 PLC 제어 자동화 시스템에 간편하게 통합할 수 있도록 당사는 주요 PLC 제조업체의 프로그래밍 인터페이스용 기능 블록을 제공합니다. 이 모듈을 사용하면 추가 프로그래밍 없이 모든 그리퍼 기능을 직접 사용할 수 있습니다. 프로그래밍 애플리케이션을 즉시 시작할 수 있습니다.

SCHUNK 제어 센터의 시운전 앱

메카트로닉 그리퍼 앱은 광범위한 기능으로 시운전, 작동, 진단 및 서비스를 단순화합니다. 사용자는 PLC 없이도 그리퍼를 직접 제어하고 애플리케이션 검증을 수행할 수 있습니다. 이 기능에는 네트워크 구성, 펌웨어 업데이트, 매개변수 조정 및 백업은 물론 포괄적인 진단 옵션이 포함됩니다.