arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

툴홀더 퀵 파인더

모든 필터
결과 2,608개
CELSIO

CELSIO

CELSIO to system oparty na technologii termokurczliwej, który nadaje się do różnych typów urządzeń termokurczliwych. System ten wykorzystuje ciepło indukcyjne z prądów wirowych do podgrzewania termokurczliwej oprawki narzędziowej, która mocno zaciska chwyt narzędzia. Zespół oprawki narzędziowej i narzędzia tworzy niemal jednorodne połączenie. Wersja Cool Flow oprawki narzędziowej CELSIO posiada zintegrowane kanały chłodzące, które można zamknąć śrubami M3 w celu skierowania chłodziwa bezpośrednio na krawędź skrawającą narzędzia. Wersja Dual Contact oferuje jednocześnie stożek i płaską powierzchnią roboczą do obrabiarek z odpowiednim złączem i zapewnia kompensację szczeliny pomiędzy kołnierzem narzędzia a powierzchnią wrzeciona.
시리즈 보기
Mocowania typu Whistle-Notch

Mocowania typu Whistle-Notch

Mocowania typu Whistle-Notch można stosować do pewnego zamocowania narzędzi posiadających trzonek walcowaty z płaskim fragmentem powierzchni bocznej. Dzięki mocowaniu za pomocą śruby zaciskowej nie ma groźby skręcania lub wyciągnięcia narzędzia. Mocowanie jest odpowiednie do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835E oraz DIN 6535E. Śruba mocująca oraz śruba regulująca długość wchodzą w zakres dostawy.
시리즈 보기
Oprawki mechaniczne do frezów czołowych

Oprawki mechaniczne do frezów czołowych

Adapter frezarski to stacjonarny uchwyt narzędziowy do szybkiego mocowania frezów trzpieniowych z wcięciem wzdłużnym lub poprzecznym. Śruba zaciskowa wraz z kluczami do dokręcania wchodzą w zakres dostawy.
시리즈 보기
Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC

Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC

Krótkie uchwyty wiertarskie CNC nadają się do mocowania narzędzi o trzonach walcowych w centrach obróbczych CNC lub obrabiarkach sterowanych numerycznie. W maszynie możliwa jest szybka i sprawna wymiana narzędzi z trzonkami o średnicy 1 - 16 mm, nawet przy ciągłym podawaniu chłodziwa. Klucz płaski wchodzi w zakres dostawy.
시리즈 보기
SINO-R

SINO-R

SCHUNK oferuje rozprężny uchwyt narzędziowy SINO-R oparty na technologii rozprężania. Trzy cechy sprawiają, że seria SINO-R jest niedościgniona pod względem jakości i wydajności frezowania: wysoka sztywność promieniowa, zapobiega ugięciu narzędzia. Przenoszenie wyższego momentu obrotowego w celu pełnego wykorzystania wydajności narzędzia. Oraz doskonałe tłumienie drgań pozwalające uzyskać doskonałą powierzchnię gwintu – bez żadnych rys.
시리즈 보기
Uchwyty z tuleją zaciskową ER

Uchwyty z tuleją zaciskową ER

Uchwyt z tuleją zaciskową ER jest odpowiedni do narzędzi chwytających z trzonkami walcowymi w tulejach zgodnych z normą DIN ISO 15488-B. Duży i elastyczny zakres mocowania tulei pozwala mocować trzonki o różnych tolerancjach pasowania.
Nakrętka zaciskowa wchodzi w zakres dostawy.
Wersja uchwytu z tuleją zaciskową Dual Contact ER z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i płaszczyzną końcową wrzeciona obrabiarki w obrabiarkach ze złączem z płaską powierzchnią roboczą.
시리즈 보기
Czołowe oprawki frezowania

Czołowe oprawki frezowania

Czołowe oprawki frezarskie są odpowiednie do mocowania frezów czołowych do obróbki wykończeniowej i czołowej z wcięciem poprzecznym zgodnie z normą DIN 1880, od średnicy mocowania 40 mm zgodnie z normą DIN 2079 (w przypadku otworów gwintowanych). Dzięki większej powierzchni styku frezy trzpieniowe z wcięciem poprzecznym szybko się mocuję. Śruba zaciskowa wraz z kluczami do dokręcania wchodzą w zakres dostawy.
Czołowe oprawki do frezowania z doprowadzeniem chłodziwa od przodu nadają się do mocowania frezów czołowych i frezów czołowych z chłodzeniem wewnętrznym. Trzpienie frezarskie z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełniają zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny w obrabiarkach ze złączem z płaską powierzchnią roboczą.
시리즈 보기
Stożki mocujące Morse'a z gwintem blokującym

Stożki mocujące Morse'a z gwintem blokującym

Do mocowania narzędzi stożkowych Morse'a z gwintem blokującym zgodnie z normą DIN 228A.
시리즈 보기
WELDON

WELDON

Uchwyt frezarski WELDON umożliwia pewne mocowanie narzędzi z trzonkiem cylindrycznym i płaskim fragmentem powierzchni bocznej oraz zapobiega skręcaniu i wypadaniu dzięki śrubie zaciskowej i jest kompatybilny z normami DIN 1835B i DIN 6535HB. W zestawie znajduje się również śruba zaciskowa. Wersja Cool Flow zapewnia chłodzenie peryferyjne poprzez kanały chłodzące, które można zamknąć śrubami M3 i doprowadza chłodziwo bezpośrednio do krawędzi skrawającej narzędzia. Konstrukcja Dual Contact, w której zastosowano jednocześnie stożek i płaską powierzchnią roboczą zapewnia kompensację szczeliny pomiędzy kołnierzem narzędzia a powierzchnią wrzeciona za pomocą odpowiednich złączy obrabiarki.
시리즈 보기
Gwintowane adaptery trzonka, stożkowe

Gwintowane adaptery trzonka, stożkowe

Uchwyt narzędziowy do mocowania wkręcanych frezów trzpieniowych z gwintem
시리즈 보기
TENDO Silver

TENDO Silver

TENDO Silver zapewnia ekonomiczne wejście w świat technologii rozprężania hydraulicznego, oferując najlepszy stosunek ceny do wydajności w przypadku mocowania bezpośredniego. Dziewięć złączy sprawia, że TENDO Silver jest niezawodnym i precyzyjnym urządzeniem mocującym ze znormalizowanym konturem zewnętrznym zgodnym z normą DIN 69882-7.
시리즈 보기
easyToolholder

easyToolholder

Konfiguracja uchwytu narzędziowego
서비스로 이동
Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini

Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini

Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini jest odpowiedni do narzędzi chwytających z trzonkami walcowymi w tulejach zgodnych z normą DIN ISO 15488-B. Duży zakres mocowania tulei pozwala mocować trzonki o różnych tolerancjach pasowania. Uchwyt z tuleją zaciskową ER mini również ma zoptymalizowane kontury kolizyjne, a ponadto oferuje doskonałą dostępność detali.
Nakrętka zaciskowa wchodzi w zakres dostawy.
시리즈 보기
Stożki mocujące Morse'a z płetwą

Stożki mocujące Morse'a z płetwą

Do mocowania narzędzi stożkowych Morse'a z płetwą zgodnie z normą DIN 228B.
시리즈 보기
WELDON Slim

WELDON Slim

Uchwyty frezarskie WELDON Slim można stosować do pewnego zamocowania narzędzi posiadających trzonek walcowaty z płaskim fragmentem powierzchni bocznej. Śruba zaciskowa (retencyjna) w oprawce narzędziowej zapobiega obracaniu się oraz wysunięciu narzędzia. Mocowanie jest odpowiednie do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B oraz DIN 6535HB. Śruba mocująca z łbem kulistym oraz śruba regulująca długość wchodzą w zakres dostawy.
Wersja WELDON Slim Cool Flow umożliwia chłodzenie obwodowe za pomocą kanałów chłodzących w ścianie, które można zamknąć / ponownie uszczelnić za pomocą dwóch śrub M3. Chłodziwo jest podawane bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
시리즈 보기
Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne

Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne

Uchwyt narzędziowy do mocowania wkręcanych frezów trzpieniowych z gwintem
시리즈 보기
TENDO E compact

TENDO E compact

Kompaktowy hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy TENDO E imponuje w zastosowaniach frezarskich oraz do wiercenia, rozwiercania, obróbki gwintów i HPC. Wszystkie uchwyty wydłużają trwałość użytkową narzędzi nawet o 300%.
Wersja Dual Contact z jednoczesnym kontaktem stożka i frontu wypełnia zależną od złącza lukę między kołnierzem narzędzia i frontem wrzeciona maszyny ze stykiem płaskiej powierzchni roboczej.
시리즈 보기
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Niezwykle smukły kształt Precyzja w warunkach najtrudniejszego dostępu. Kiedy dostęp do obrabianego elementu jest mocno utrudniony i nie sprawdzą się konwencjonalne systemy mocujące, najlepszym wyborem są poligonalne uchwyty narzędziowe TRIBOS-S o niezwykle smukłym kształcie.

Maksymalna, stała dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność ≤ 0,003 mm oznacza bardziej równomierne skrawanie oraz czterokrotnie wydłuża trwałość użytkową narzędzia.
시리즈 보기
Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER

Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER

Precyzyjny uchwyt z tuleją zaciskową ER jest odpowiedni do narzędzi chwytających z trzonkami walcowymi w tulejach zgodnych z normą DIN ISO 15488-B. Duży zakres mocowania tulei pozwala mocować trzonki o różnych tolerancjach pasowania. Używając precyzyjnej tulei, można osiągnąć najwyższą dokładność bicia wynoszącą 3 mikrony. Nakrętka zaciskowa wchodzi w zakres dostawy.
시리즈 보기
TENDO Slim 4ax

TENDO Slim 4ax

SCHUNK TENDO Slim 4ax to oprawka narzędziowa do obróbki osiowej i promieniowej obróbki wykańczającej. Jako jedyna w swojej klasie spełnia wszelkie wymagania: kontury oprawki termokurczliwej zgodnie z DIN 69882-8, łatwość obsługi, krótkie czasy przezbrajania, dłuższy okres eksploatacji narzędzia, duża elastyczność, Plug & Work, a nawet możliwość użytkowania przy minimalnym stopniu nasmarowania.
Wersja TENDO Slim 4ax Cool Flow umożliwia chłodzenie obwodowe przez kanały chłodzące w ścianie. Chłodziwo jest podawane bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
시리즈 보기
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

TRIBOS-RM nadaje się do wydajnego mikroskrawania szybkoobrotowego w zakresie od 85 tys. obr./min. Doskonała dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm oraz stabilność uzyskana dzięki strukturze ryglowej to podstawowe zalety niezwykle kompaktowych mocowań uchwytów narzędziowych zapewniających precyzyjne i niezawodne skrawanie metalu. Różne rozmiary do użytku w małych, wysoce dynamicznych centrach obróbczych.
시리즈 보기
TENDO Platinum

TENDO Platinum

Uchwyt TENDO w wersji „oryginalnej” to hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy firmy SCHUNK. Szeroki zakres oferowanych 29 złączy czyni z uchwytu TENDO wszechstronne narzędzie do precyzyjnej obróbki nadające się do użytku z wrzecionami każdej standardowej obrabiarki. Ze znormalizowanym konturem zewnętrznym zgodnym z normą DIN 69882-7.
시리즈 보기
TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini wyznacza standardy w dziedzinie mikroskrawania. Ten system mocowania poligonalnego znajduje zastosowanie w przypadku mikroobróbki precyzyjnej obudów, form, elektrod i elementów grawerowanych w technologiach medycznych i elektrotechnologii, a także w produkcji zegarków oraz odlewnictwie precyzyjnym. TRIBOS-Mini nadaje się do mocowania bardzo małych trzonków narzędzi o średnicy od 0,3 mm, dzięki czemu niepotrzebne stają się specjalne narzędzia wytwarzane w czasochłonnym i kosztownym procesie.
시리즈 보기
TENDO Zero

TENDO Zero

Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy TENDO Zero to profesjonalne narzędzie do pracy z niewielkim zakresem tolerancji przy rozwiercaniu, wierceniu precyzyjnym i wykańczaniu otworów – wszędzie tam, gdzie dokładność ruchu obrotowego ma zasadnicze znaczenie. Umożliwia to indywidualną kompensację nawet minimalnych błędów bicia narzędzi, mocowań i wrzecion maszyny.
시리즈 보기
TENDO ES

TENDO ES

TENDO ES z zerowym konturem kolizyjnym używana jest wówczas, gdy liczy się każdy milimetr w przestrzeni roboczej Ten niezwykle krótki, hydrauliczny uchwyt narzędziowy firmy SCHUNK nadaje się doskonale do obróbki dużych elementów – nawet w ograniczonej przestrzeni obróbczej – oraz do wiercenia głębokich otworów.
시리즈 보기
TENDO LSS

TENDO LSS

TENDO LSS pokonuje przeszkody powstające podczas wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych zadań, gdy obróbka wykonywana jest pod ostrym kątem, a elementy obrabiane są trudno dostępne. Ze względu na oferowaną przez to narzędzie dużą stabilność i dużą sztywność promieniową, superwąska oprawka narzędziowa nadaje się idealnie do wytaczania, pogłębiania, fazowania i frezowania wykańczającego.
시리즈 보기
TENDO RLA

TENDO RLA

Czuła przekładnia regulacyjna umożliwia ustawienie długości narzędzia z dokładnością co do mikrona w niezwykle krótkim czasie. Śruba do regulacji długości wyposażona jest w przedni i tylny zderzak.
시리즈 보기
TENDO Turn

TENDO Turn

Oprócz takich wyróżników jak szeroki zakres dostępnych mocowań dzięki zastosowaniu tulei pośrednich, dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność < 0,003 mm (podwójna wkładka zaciskowa DSE) oraz łatwość obsługi, TENDO Turn przekonuje zwłaszcza dzięki wyjątkowej zdolności tłumienia drgań. Pomaga to realizować doskonałe powierzchnie detali.
시리즈 보기
iTENDO²

iTENDO²

iTENDO² to inteligentna oprawka narzędziowa, dostępna w trzech wariantach, która wykorzystuje czujnik przyspieszenia umieszczony blisko przedmiotu obrabianego, aby zapewnić precyzyjne wartości stabilności w celu optymalizacji procesu. Podstawowa wersja tabletu iTENDO² przesyła dane bezprzewodowo do tabletu. iTENDO² easy connect umożliwia integrację z obrabiarką z transmisją danych do systemu monitorowania obróbki poprzez złącze analogowe. Wersja iTENDO² easy monitor oferuje rozszerzenie oprogramowania umożliwiające łatwe monitorowanie obróbki oraz integrację z obrabiarką.
시리즈 보기