TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38
Polygonální upínače nástrojů
ID 1355530
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
En savoir plus et nous contacter ici.
TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: HJND 50
- Uchopovací průměr: 4 mm
- Projekční délka: 38 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 4 x D
- Stupeň vyvážení: Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
- Min. točivý moment: 2 Nm
Détails techniques
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-Mini |
| Rozhraní upínače nástrojů | HJND 50 |
| Upínací průměr D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 14.5 |
| D4 [mm] | 18.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 57.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 38 mm / 1.5" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 27.5 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| G | M8 |
| Min. točivý moment [Nm] | 2.0 |
| Velikost klíče A/F | 13.0 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 8.0 |
Provedení
Následující redukční vložka je vhodnou alternativou pro boční spojení: TRIBOS-RM SRE SO 9 (0206080)
Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 4 x D
Stupeň vyvážení
Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Minimální hloubka upnutí je 17,5 mm
Maximální hloubka upnutí je 35 mm
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání