arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WEL S HSK-A 63 Ø10x100 Illustration similar

WEL S HSK-A 63 Ø10x100

WELDON end mill holders

ID 23000635

WEL S HSK-A 63 Ø10x100, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON Slim
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON Slim
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 23.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 40.5
L4 [mm] 74.0
G M8x1
G1 M6
Gewicht [kg] 0.965
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB und DIN 1835E/6359HE

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich