WEL HSK-A 100 Ø40x120
Portautensili Weldon
IDnr. 23002898
WEL HSK-A 100 Ø40x120, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 40 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technische gegevens
| Tecnologia | Portautensili Weldon |
|---|---|
| Serie | WELDON |
| Attacco portautensile | HSK-A 100 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 40 mm |
| D2 [mm] | 80.0 |
| D6 [mm] | 59.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 74.0 |
| L4 [mm] | 91.0 |
| G1 | M20x2 |
| Peso [kg] | 4.73 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání