arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WEL HSK-A 40 Ø14x75 Illustration similar

WEL HSK-A 40 Ø14x75

WELDON end mill holders

ID 263504

WEL HSK-A 40 Ø14x75, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Toolholder interface: HSK-A 40
  • Clamping diameter: 14 mm
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils HSK-A 40
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 14 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 31.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 55.0
G1 M12
Poids [kg] 0.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande