arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WEL SCAPTO C6 Ø10x60 Similar a la imagen

WEL SCAPTO C6 Ø10x60

el portafresas universal WELDON

ID 243412

WEL SCAPTO C6 Ø10x60, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 60 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 35.5
G1 M10
Peso [kg] 0.99
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta