arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

펜듈럼 죠

민감한 공작물의 저변형 클램핑

SCHUNK의 표준형 펜듈럼 죠는 얇은 벽 때문에 변형되기 쉬운 공작물의 비용 효율적이고 안전한 클램핑을 지원합니다. 펜듈럼 죠는 베어링 볼트가 있는 지지 죠, 펜듈럼 몸체 및 클램핑 인서트로 구성되어 있습니다. 다른 공작물 직경을 클램핑하려면, 간단히 펜듈럼 몸체를 교체하면 됩니다. 배송 유닛은 1개 로 구성되어 있습니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 효율적인 솔루션을 위한 유연한 죠
  • 최단 시간 내에 기존 3죠 척을 비용 효율적인 6지점 클램핑으로 변환
  • 펜듈럼 죠는 특별한 클램핑 작업을 확실하게 정복할 수 있는 다양한 선택 사항을 제공합니다.
  • 振り子ジョー

    振り子ジョー

    SCHUNKの標準振り子ジョーは、変形しやすい薄肉のワークを低コストで安全にクランプすることができます。振り子ジョーは、ベアリングボルト付きのサポートジョー、振り子本体、およびクランプインサートで構成されます。別のワーク径をクランプするときも、振り子本体を交換するのみで行えます。搬送ユニットは 1 点の構成です。
    시리즈 보기
    振り子ジョー支持ジョー

    振り子ジョー支持ジョー

    振り子ブロック支持ジョーまたは振り子アタッチメント支持ジョーは、振り子ジョーの一部です。これは、ベアリングボルト付きのサポートジョー、振り子本体、およびクランプインサートで構成されます。
    振り子ジョーは、薄壁で変形しやすいワークで、費用対効果と信頼性の高いクランプを可能にします。別のワーク径をクランプするときも、振り子本体を交換するだけで行えます。
    納品範囲と重量表示:1個
    시리즈 보기
    振り子ボディー

    振り子ボディー

    振り子本体は振り子のジョーの一部です。これは、ベアリングボルト付きのサポートジョー、振り子本体、およびクランプインサートで構成されます。
    SCHUNK 振り子ジョーは、薄壁で変形しやすいワークで、費用対効果と信頼性の高いクランプを可能にします。別のワーク径をクランプするときも、振り子本体を交換するだけで行えます。
    納品範囲と重量表示:1個
    시리즈 보기