arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE-S mini 90-25 IOL

NSE-S mini 90-25 IOL

Moduli di serraggio sensoriali
Moduli di serraggio in miniatura ad azionamento pneumatico con sistema di sensori completamente integrato e interfaccia IO-Link con dimensioni identiche

Ventajas y beneficios

  • Todas las prestaciones de la serie NSE mini 90-25 se mantienen sin cambios
    Tecnología VERO-S de eficacia probada, ideal para aplicaciones de automatización
  • Detección integrada de la posición de la corredera de sujeción
    Para los estados "Abierto", "Sujetado con perno de sujeción" y "Cerrado sin perno de sujeción"
  • Detección de presencia de la presencia de palets
    Posible a través de detectores de proximidad inductivos
  • Sensor de presión integrado
    Para detectar claramente si la función turbo está activa
  • Sistema electrónico integrado en el módulo de sujeción
    El procesamiento de la señal tiene lugar exclusivamente en el dispositivo de sujeción, con dimensiones idénticas a las de la versión estándar
  • Transmisión de señales vía IO-Link
    Para la integración sencilla en los sistemas de bus de campo más utilizados
  • Máxima seguridad del proceso
    Gracias a diversas opciones de consulta y transmisión de mensajes de error
  • Junta cónica opcional
    Para proteger la interfaz de cambio del refrigerante, el polvo y las virutas
  • Estandarización de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE mini
    Los módulos pueden integrarse perfectamente en los procesos existentes
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene.
  • Los módulos son resistentes a la corrosión y está completamente sellados
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso

Opciones e información especial

  • Sistema de cambio rápido de palés sensorial basado en NSE mini 90-25
    Desde hace años, VERO-S NSE mini 90-25 de SCHUNK es sinónimo de módulos de alto rendimiento con un pequeño paso de solo 100 mm. Con la nueva serie VERO-S NSE-S mini 90-25 IOL, SCHUNK va un paso más allá: conservando las mismas dimensiones compactas, los módulos van ahora equipados con un sistema de sensores totalmente integrado. Con la ayuda de este sistema de sensores, las posiciones de la corredera de sujeción, la presencia de palés y la presión de la función turbo se registran en tiempo real y se transmiten directamente al control de la máquina a través de la interfaz IO-Link. El resultado: máxima fiabilidad del proceso, transparencia integral y automatización inteligente, todo en un módulo compacto de alto rendimiento.