KSP3-S
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
Compact, pneumatically actuated powerhouses with compensation function to reduce vibrations and deformations on long workpieces
Beschrijving
Advantages – Your benefits
- Compensation function
Enables axial jaw compensation and thus compensating clamping for long workpieces - Precision wedge hook clamping force block for top-quality demands
Allows excellent machining results - Square design with ideal external contour
Ideal for 6-sided machining in two set-ups with the best lateral accessibility - High degree of efficiency of the wedge hook system
Process-reliable clamping due to high clamping forces - Base jaws with tongue and groove and fine serration as a dual interface as standard
High flexibility of system jaws - Optimal jaw support due to the use of a very long base jaw guidance
Allows high clamping forces at a long service life - All sides of the functional parts are hardened and ground
Ensures a long service life
옵션 및 특별 정보
- 보정 기능이 있는 공압 파워하우스
SCHUNK의 TANDEM KSP3-S는 보상 기능이 있는 고성능 공압 작동 클램핑 포스 블록용 스탠드입니다. 바이스에는 ±0.5 mm의 죠 보정이 가능한 "플로팅" 피스톤이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 특히 긴 공작물을 클램핑하는 데 적합하며 진동과 변형을 최소화하는 데에도 적합합니다. 모든 KSP3-S 바이스는 KSP3 바이스와 100% 호환되므로 완전한 상호 교환이 가능합니다.