Módulos usados como interface de mesa de máquina
Módulos básicos
Módulos básicos como interfaces para todas as mesas de máquinas convencionais de centros de fresagem.
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 模块化夹持柱
大型工件和自由锻件的灵活夹持 - 组件之间有不限范围的定心机构
重复精度 < 0.005 mm - 适用于所有常规机床工作台
可根据具体的机床工作台,使用合适的基本模块,与机床工作台建立起高刚性连接。 - 适用于在基本模块上驱动的连接
避免在工件上额外使用线缆 - 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长,高工艺可靠性
选件和特殊信息
- WDP-5X-BM 99-60
基本模块可用于沿横向槽连接在T 形槽工作台上,或通过套筒结合螺钉来固定到格栅板上。 - WDP-5X-BMG 99-60
基本模块可用于在现有 VERO-S 夹持站或 VERO-S 解决方案中装调各种夹持柱。 - WDP-5X-BMR 99-60
基本模块可用于通过套筒和固定螺钉连接到所有常规格栅板上。