WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207656
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec chanfrein 25°
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur: 45 mm
Détails techniques
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
| Spanndurchmesser D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich