FIN WTR-A 100
Accessori TANDEM
ID 1485599
Blocco forza di serraggio accessori
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dita di presa
- Per il cambio automatico delle ganasce
- Adatto per pinze parallele: PGN-plus 80-1, PGN-plus-P 80-1
- Dimensioni: 44 x 32 x 50 mm
- Materiale: Alluminio
- Peso: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| 길이 [mm] | 44.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 32.0 |
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 적합 크기 | 100 |
| 중량 [kg] | 0.3 |