SGM-G3 80-24-28
Central jaws
ID 1474206
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 중앙 그립 죠
- 적합한 대상: KSC3 80
- 치수: 80 x 24 x 28 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 0.4 kg
기술 세부 정보
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 24.0 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.4 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema