arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBB2-5 1x7P-4x4P 1CH Abbildung ähnlich

VBB2-5 1x7P-4x4P 1CH

Zubehör MAGNOS

Ident.-Nr. 1601356

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Verbindungsbox Standard

Produktmerkmale:
  • Verbindungsbox für das modulare System KEH plus
  • Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
  • Zur Ansteuerung von bis zu vier Magnetspannplatten
  • Plug and Play System zur einfachen Installation
Technische Daten:
  • Abmessungen: 253 x 217 x 93 mm
  • Anschluss Steuereinheit: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • Anschluss Magnetspannplatte: 4 x 4-PIN CIR 22 female
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 11 kg
Anzahl Kanäle 1.0
Kabellänge [m] 5.0
Gewicht [kg] 11.0

Etendue de la livraison
Boîtier de raccordement, câble, fiche, notice d'utilisation