arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T3 Z140-A6 유사 그림

FF-T3 Z140-A6

표준 어댑터 플레이트

ID 801000

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 확장 어댑터 플레이트
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z140
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 6
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 104.8 mm
  • 스핀들 피치 서클: 133.4 mm
  • 높이: 34 mm
  • 관통 구멍: 85 mm
  • 중량: 3.4 kg
Lado del chuck Z140
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 6
Círculo de paso de mandril [mm] 104.8
Círculo de paso del husillo [mm] 133.4
Altura [mm] 34.0
Paso de barra [mm] 85.0
Peso [kg] 3.4

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación