arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMS 22-IOL-M12 Vergelijkbare illustratie

MMS 22-IOL-M12

Programmeerbare magneetschakelaars

IDnr. 315835

Beperkte voorraad
Programmeerbare magneetschakelaar MMS 22 met IO-Link, Inleerfunctie

  • Kabellengte: 31 cm
  • Elektrische aansluiting: M12-connector, 4-polig
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe magnetisch
Aantal schakelpunten Analoog (IO-Link)
Inleerfunctie ja
Lineariteit [%] 15
Herhalingsnauwkeurigheid R van de maximale eindwaarde ±3%
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
Led-indicator in sensor ja
Reactietijd/norm. Schakeltijd [ms] 6.0
Communicatie-interface IO-Link
Specificatie V1.1
Overdrachtssnelheid COM2
Poort Klasse A
Nominale spanning [V] 24.0
Min. bedrijfsspanning [V] 18.0
Max. spanning [V] 30.0
Max. rimpel (% Ue) <2 % Vss
Spanningstype DC
Nominale stroom [mA] 15.0
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing GV-5H (PA), zwart
Kabelconnector/kabeluiteinde M12-connector, 4-polig
Kabellengte [cm] 31.0
Kabeldiameter [mm] 2.55
Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) 4x 0,05mm2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 26.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 13.0
Gewicht [g] 12.0
IP-beschermklasse 67
Beschermklasse III
Weerstand tegen booremulsie * ja
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).