TENDO Slim 4ax
Hydrodehnspannfutter
Le TENDO Slim 4ax de SCHUNK est un porte-outil pour l'usinage axial et l'usinage fin radial. C'est le seul de sa catégorie qui répond à toutes les exigences : même design qu’un porte-outil de frettage thermique selon la norme DIN 69882-8, facile à utiliser, temps d'équipement court, longue durée de vie de l'outil, grande flexibilité et Plug & Work, et peut être utilisé avec un minimum de lubrifiant.
La version TENDO Slim 4ax Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
La version TENDO Slim 4ax Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Plug & Work
Peut être utilisée dans les processus existants sans reprogrammation. - Refroidissement parfait
Le TENDO Slim 4ax Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi. Le liquide de refroidissement est envoyé directement sur l'arête de coupe de l'outil et les copeaux sont évacués en toute sécurité de la pièce à usiner. - Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des vitesses de rotation élevées et l'usinage HSC avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision au micron, sans appareils périphériques
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Précision de concentricité et répétabilité < 0,003 mm
Coupe constante, durée de vie de l’outil accrue et réduction des coûts de réaffûtage ou d’achat de nouveaux outils - Préréglage longitudinal exact
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm - La solution idéale pour l'usinage axial
Perçage, ébavurage, alésage et filetage en 5 axes et fabrication de moules. - Excellente rigidité radiale pour une précision dimensionnelle optimale
Un corps de base robuste empêche tout déport latéral pendant le processus d'usinage. - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE - Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe - Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Surfaces de serrage sèches grâce à l’écoulement des résidus d’huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure de saleté