arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC ER 16 P Ø3-3.5 Illustration similar

CC ER 16 P Ø3-3.5

ER precision collet chucks

ID 1380818

CC ER 16 P Ø3-3.5, ER precision collet chucks
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø3.5
  • Diameter: 3.5 mm
  • Length L1: 27.5 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.002 mm
Voor ER 16
Voor klemdiameter Ø3.5
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 3.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.025
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B