KMR HSK 63
Tubos de refrigerante
Ident.-Nr. 9799133
KMR HSK 63, Tubos de refrigerante
- Para la interfaz: HSK 63
- Diámetro: 12 mm
- Rosca : M18x1
Technische Details
| 인터페이스용 | HSK 63 |
|---|---|
| D1 [mm] | 12.0 |
| L1 [mm] | 11.5 |
| L2 [mm] | 36.5 |
| G | M18x1 |
| 중량 [kg] | 0.025 |
O-링이 2개 있는 HSK 디자인 - 축 방향 밀봉 - DIN 69895 준수