arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL

TRIBOS SVL

Extensiones poligonales
Mediante el uso de las extensiones TRIBOS SVL es posible utilizar herramientas de corte estándar en lugar de costosas herramientas especiales. La extensión con una precisión de concentricidad de < 0,003 mm y un contorno perturbador delgado pueden combinarse con distintos portaherramientas SCHUNK. Los prolongadores TRIBOS SVL se complementan entre sí en combinación con nuestros portaherramientas de expansión hidráulica TENDO o los portaherramientas poligonales TRIBOS-R. Disponible en dos versiones: refrigerante hasta 120 bar o con refrigeración periférica.

Ventajas y beneficios

  • Contorno perturbante optimizado
    Ideal para taladros en zonas bajas, como en las piezas de iluminación
  • Variedad de uso
    Apto para fijaciones de collet chuck ER, TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R y CELSIO
  • Concentricidad y repetibilidad permanentes < 0,003 mm
    Acabados de superficies óptimos, mecanizado de alta precisión y procesos seguros gracias a una acción de corte uniforme y a la repetibilidad más alta
  • Ajuste axial de la longitud
    Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm
  • TRIBOS-Mini SVL: para los diámetros más pequeños, a partir de 0,3 mm
    Económico, para mecanizados complejos, sin herramientas especiales
  • Es posible sujetar todos los mangos de herramienta estándar del mercado
    Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
    Sin microexplosiones, superficies de la pieza óptimas, protección del husillo de máquina, aumento de la vida útil de la herramienta que genera una reducción de costes