STR 160
Ébauches de mors rapportés
ID 402102
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 160
- Dimensions: 66 x 80 x 40 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 3.2 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 160 |
| Poids [kg] | 3.2 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés