AB 258 M8
Podpěrný čep
ID 122168
AB 258 M8, Podpěrný čep měkký
- Výška H: 25 mm
- Velikost klíče A/F: 14
- Závit G: M8
- Materiál: Stahl C45
- Jednotka: 1 kus
Información técnica
| Height H [mm] | 25.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 14.0 |
| Thread G | M8 |
| Material | Stahl C45 |
| soft | yes |
| Delivery unit | 1 piece |