arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HM 8 Abbildung ähnlich

HM 8

Spanneinsätze

ID 184107

HM 8, Spanneinsätze
  • Höhe H: 10 mm
  • Durchmesser D: 8 mm
  • Gewinde G: M4
  • Material: Hartmetall mit Stahlkörper
  • Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
Height H [mm] 10.0
Height H1 [mm] 5.0
Diameter D [mm] 8.0
Diameter D1 [mm] 6.0
Thread G M4
Max. load force [kN] 6.0
Material Carbide insert with steel body
Delivery unit 1 set = 10 pieces
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.