FFV Z235-C11
Placa adaptadora estándar
ID 836132
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Reduction adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z235
- Machine side: ISO 702-3 Nr. 11
- Chuck pitch circle: 290.5 mm
- Spindle pitch circle: 235 mm
- Height: 30 mm
- Through-hole: 192.9 mm
- Weight: 9.2 kg
Información técnica
| Lado del chuck | Z235 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-3 Nr. 11 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 290.5 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 235.0 |
| Altura [mm] | 30.0 |
| Paso de barra [mm] | 192.9 |
| Peso [kg] | 9.2 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación