GBP 40-22-7.7
Mordaza rectificada
ID 490559
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, rectificada
- Interfaz 1: W-40-2
- Dimensiones: 40 x 22 x 7,7 mm
- Peso: 0.05 kg
Información técnica
| 幅 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 7.7 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción