GBW 160-50-20
Mordaza blanda
ID 1373289
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, blanda
- Interfaz 1: W-160
- Dimensiones: 160 x 50 x 20 mm
- Peso: 1.12 kg
Información técnica
| Larghezza [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 20.0 |
| Altezza [mm] | 50.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.12 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce