arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 40 SCAPTO C8x70 Similar a la imagen

ER 40 SCAPTO C8x70

Collet chucks ER

ID 23004394

ER 40 SCAPTO C8x70, Portaherramientas
  • Collet chucks ER
  • Serie: Collet chucks ER
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C8
  • Longitud de proyección: 70 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chucks ER
Serie Collet chucks ER
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C8
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Tamaño de sujeción ER ER 40
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 4.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 70 mm / 2.8"
Longitud de proyección L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 37.5
Peso [kg] 1.935
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta