arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL HSK-A 63 Ø40x125 Illustration similar

WEL HSK-A 63 Ø40x125

WELDON end mill holders

ID 1313326

WEL HSK-A 63 Ø40x125, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 40 mm
  • Projecting length: 125 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 40 mm
D2 [mm] 74.0
D6 [mm] 59.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 125 mm / 4.9"
L2 [mm] 80.0
L4 [mm] 99.0
G1 M20x2
Poids [kg] 3.29
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande