arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CES

CES

Changeurs outils automatiques
Changeur outils à commande électrique avec fonction de maintien en cas de coupure d'alimentation électrique et un système de détection intégré pour la détection du verrouillage et de la présence outils.

Totalmente eléctrico. Sin compromisos. Incluso con cargas útil pesadas.​

CES es un sistema de cambio de herramienta eléctrico que se desarrolla especialmente para aplicaciones en entornos de producción electrificados. El objetivo es ofrecer una solución que funcione de forma totalmente eléctrica, incluso con cargas útiles elevadas, y que pueda integrarse en las arquitecturas de producción modernas sin necesidad de infraestructuras neumáticas.
El CES se basa en una plataforma mecánica de eficacia probada, y su geometría en el sistema de cambio de herramienta neumático CPS, lo que permite transferir los conceptos de integración existentes.

  • Fácil de instalar, no se requiere placa adaptadora

  • Se puede integrar directamente en la topología de red ​

  • Proporciona energía para muchas herramientas diferentes
    de extremo de brazo

Soldadura de carrocerías en la producción de automóviles con CES ​

En la fabricación automatizada de carrocerías en bruto, el CES admite el uso de pistolas de soldadura en líneas de producción cada vez más electrificadas. Como sistema de cambio de herramienta eléctrico, permite el funcionamiento sin suministro de aire comprimido y contribuye a una arquitectura de sistema eléctrica coherente.​

Al integrarse directamente en la topología de la red, se reduce el trabajo de integración. Al mismo tiempo, incluso en aplicaciones como la soldadura de carrocerías en bruto, se pueden manipular con seguridad cargas útiles elevadas y se pueden utilizar con flexibilidad diferentes herramientas de extremo de brazo.​

Ejemplo de aplicación del CES

Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción.

Ir a la cartera Robot PLUS