arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CPB

CPB

Cambi utensili automatici
Cambio utensile ad azionamento pneumatico con funzione di autoritenuta: in caso di mancanza di aria compressa, la molla del pistone integrata garantisce la riduzione al minimo della formazione di fessure.
Obsah bude brzy k dispozici

Sistema automático de cambio de herramienta CPB​

Flexible. Compacto. Preparado para el futuro
Sistema de cambio de herramienta robusto con mecanismo de bloqueo de pernos, equipado con pasos neumáticos adicionales y superficies de fijación para una máxima flexibilidad.

El sistema de cambio de herramienta CPB ofrece un cambio de herramientas eficaz y, por tanto, la máxima flexibilidad y seguridad del proceso. La particularidad del CPB es su robusto mecanismo de bloqueo con pines. Aquí, SCHUNK ha aplicado sus más de 20 años de experiencia en portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios en el desarrollo y ha transferido así el sistema de eficacia probada de la mesa de la máquina al robot. El mecanismo de bloqueo de unión positiva con pernos de autorretención, fabricado en acero inoxidable templado al vacío, ofrece la máxima estabilidad y una larga vida útil. La interfaz ISO integrada también permite un montaje rápido y reduce el esfuerzo necesario durante la puesta en marcha.

Ver el folleto

CPB en uso

Imagen de aplicación CPB - Marcado GROW EGU
Imagen de aplicación CPB - Cambio de herramienta EGU

Ventajas y beneficios

  • Mecanismo de bloqueo de eficacia probada
    El mecanismo de pasador de unión positiva y autorretención, fabricado en acero inoxidable templado al vacío, se basa en más de 20 años de experiencia en sistemas de sujeción estacionarios y ofrece la máxima estabilidad y una larga vida útil
  • Suministro de energía integrado
    Las conducciones neumáticas adicionales garantizan un suministro fiable de herramientas y módulos de manipulación
  • Fácil montaje
    La interfaz ISO integrada conforme a la norma ISO 9409 en el lado del robot y de la herramienta permite un montaje rápido y reduce el esfuerzo invertido en la puesta en marcha

Imagen clave RobotPLUS

Descubra Robot PLUS

Componentes y conocimientos adaptados a su visión
La nueva gama Robot PLUS ofrece soluciones de fin de brazo con garantía de futuro para su automatización, a partir de un solo proveedor.

Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción.

Ir al portafolio Robot PLUS