arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnología de agarre April 2024

Manipulación segura de celdas de batería

Como socio de la industria del automóvil, SCHUNK tiene los conceptos de manipulación adecuados para cada accionamiento en su cartera de productos. Para la batería, el eje de la movilidad eléctrica, SCHUNK ofrece la pinza para celdas redondas RCG como primer producto estándar del sector de la movilidad eléctrica. El sistema magnético controlado neumáticamente permite manipular celdas de batería individuales, así como –si se utilizan en unidades de agarre múltiple– la carga precisa y segura de grupos completos de celdas sin contornos de interferencia.
Imagen de aplicación – RCG La nueva pinza para celdas redondas RCG permite manipular de forma segura celdas de batería con un diámetro de 46 mm. Puede combinarse de forma flexible para formar unidades de agarre múltiple.

El mayor generador de costes de un coche eléctrico es la batería. En los últimos años, los fabricantes de automóviles de todo el mundo han estado explorando formas de desarrollar y producir baterías que no solo sean sostenibles, sino también rentables con potencia suficiente para largas distancias. Además de las celdas prismáticas y de bolsa, los grandes fabricantes apuestan cada vez más por las celdas redondas de 46 milímetros de diámetro. SCHUNK ha diseñado una nueva herramienta fabricada especialmente para la manipulación de este tipo de celda: la pinza para celdas redondas RCG. Puede escalarse libremente, lo que permite utilizarla para manipular celdas de batería individuales, así como para la disposición automatizada en filas y el montaje preciso y rápido de grupos de baterías completos en un proceso sencillo y seguro.

Seguridad gracias a la integración de la posición fuerza de agarre

La pinza para celdas redondas RCG dispone de un sistema magnético controlado neumáticamente con el que se pueden coger y colocar magnéticamente celdas de batería. El imán permanente del interior de cada pinza garantiza que la fuerza de agarre se mantenga durante todo el proceso. Incluso si se pierde energía durante una parada de emergencia, la batería es retenida por la pinza. La elevada fuerza de sujeción del imán >70 N está diseñada para todas las longitudes de batería habituales y permite altas aceleraciones de los robots utilizados. La detección sensorial de piezas y estados de la RCG también contribuye a la fiabilidad del proceso. Detectan si hay una batería y activan el sistema de control de la carrera del pistón. Para conseguir la máxima densidad de embalaje posible de las celdas redondas dentro del grupo de baterías sin un contorno de interferencia, los diseñadores de SCHUNK han adaptado con precisión la RCG a las celdas de batería con 46 milímetros. SCHUNK ofrece la pinza en tres versiones: sin centrado, con centrado doble o con centrado cuádruple para la compensación de tolerancias y para la recogida de las celdas de batería.

Imagen del producto – RCG SCHUNK ofrece la pinza para celdas redondas en tres versiones: sin centrado, con centrado doble o con centrado cuádruple para la compensación de tolerancias y para la recogida de las celdas de batería.

Perfecto para la serie

De cara al uso en una línea de producción, el sistema puede combinarse con otros componentes SCHUNK: sensores adecuados, unidades de compensación y espaciado de celdas, así como ejes lineales directos ofrecen procesos precisos, dinámicos y seguros en la producción en serie de paquetes de baterías.

Más información sobre el producto

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download